Galette SPOX™ (5281)

Galette SPOX™ (5281)
  • Remise sur volume
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housing: 5197)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5281-02A
5281-03A
5281-04A
5281-05A
5281-06A
5281-07A
5281-09A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.75 €

7 Disponible 5 jours 2

1.06 €

6 Disponible 5 jours 3

2.50 €

5 Disponible 5 jours 4

1.51 €

4 Disponible 5 jours 5

1.98 €

4 Disponible 5 jours 6

2.16 €

4 Disponible 5 jours 7

1.25 €

1 Disponible 5 jours 9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Pour PCB Courant admissible(A) 7 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA
Pas(mm) 5.08 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Placage de borne Étain Couleur Coloris naturel Partenaire d'accouplement 5197

Assistance technique