Boîtier SPOX™ (5240) (5240-02)

Boîtier SPOX™ (5240) 5240-02
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 5240-02

Marque: MOLEX

Prix: 0.61

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Nombre d'âmes: 2

Montage sur panneau: Disponible

Couleur: Coloris naturel


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5240-02

Référence pièce
5240-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Montage sur panneau Couleur

0.61 €

8 Disponible 5 jours 2DisponibleColoris naturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / TUV / CSA
Pas(mm) 2.50 Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible
Matériau NYLON 66 Remarque UL94V-0 Borne conforme 5241
Partenaire d'accouplement 51191,5102

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier SPOX™ (5240), le numéro d'article est le suivant: 5240-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5240-02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
5240-021
5240-031
5240-04
5240-041
5240-051
5240-061
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Montage sur panneau Couleur

0.56 €

8 Disponible 5 jours 2NAColoris naturel

0.62 €

8 Disponible 5 jours 3NA-

0.71 €

6 Disponible 5 jours 4Disponible-

1.26 €

8 Disponible 5 jours 4NA-

0.71 €

7 Disponible 5 jours 5NA-

1.04 €

4 Disponible 5 jours 6NA-

Assistance technique