Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1360-P
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 12 | Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 9.5 |
Sens de connexion | Droit | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / CSA |
Pas(mm) | 5.03 | Nombre de colonnes | 3 | Montage sur panneau | NA |
Matériau | NYLON 66 | Couleur | Coloris naturel | Remarque | UL94V-2 |
Borne conforme | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 | Partenaire d'accouplement | 03-09-1121, 03-09-1122, 03-09-1125, 03-09-1126 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier standard 0.093" (1360), le numéro d'article est le suivant: 1360-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1360-P.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles