Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (3191NP)

Boîtier de fiche mâle standard 0.093" (3191NP)
  • Remise sur volume
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 3191-NR1, Compatible Terminal: 1190)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3191-01P
3191-01P1
3191-02P
3191-02P1
3191-02P-201
3191-03P
3191-03P1
3191-03P-201
3191-04P
3191-04P1
3191-04P-201
3191-06P
3191-06P1
3191-06P-201
3191-09P
3191-09P1
3191-09P-201
3191-12P
3191-12P1
3191-12P-201
3191-15P
3191-15P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Courant admissible
(A)
Norme représentative Nombre de colonnes Montage sur panneau Remarque Partenaire d'accouplement

0.56 €

8 Disponible 5 jours 112UL / TUV / CSA1DisponibleUL94V-239-03-6014

0.71 €

8 Disponible 5 jours 112UL / TUV / CSA1NAUL94V-239-03-6014

0.31 €

10 Disponible 5 jours 212UL / TUV / CSA1DisponibleUL94V-239-03-6024, 5219

0.31 €

5 Disponible 5 jours 212UL / TUV / CSA1NAUL94V-239-03-6024, 5219

0.39 €

1 5 jours 212UL / TUV / CSA1DisponibleUL94V-039-03-6024, 5219

0.90 €

8 Disponible 5 jours 311UL / TUV / CSA1DisponibleUL94V-239-03-6034, 5219

0.59 €

8 Disponible 5 jours 311UL / TUV / CSA1NAUL94V-239-03-6034, 5219

0.34 €

1 5 jours 311UL / TUV / CSA1DisponibleUL94V-039-03-6034, 5219

0.61 €

8 Disponible 5 jours 49UL / TUV / CSA1DisponibleUL94V-239-03-6044, 5219

0.75 €

8 Disponible 5 jours 49UL / TUV / CSA1NAUL94V-239-03-6044, 5219

0.40 €

1 5 jours 49UL / TUV / CSA1DisponibleUL94V-039-03-6044, 5219

0.84 €

7 Disponible 5 jours 69UL / TUV / CSA2DisponibleUL94V-239-03-6064, 5219

0.84 €

6 Disponible 5 jours 69UL / TUV / CSA2NAUL94V-239-03-6064, 5219

0.62 €

1 Disponible 5 jours 69UL / TUV / CSA2DisponibleUL94V-039-03-6064, 5219

1.00 €

6 Disponible 5 jours 98UL / TUV / CSA3DisponibleUL94V-239-03-6094, 5219

0.98 €

5 Disponible 5 jours 98UL / TUV / CSA3NAUL94V-239-03-6094, 5219

0.78 €

1 5 jours 98UL / TUV / CSA3DisponibleUL94V-039-03-6094, 5219

1.75 €

5 Disponible 5 jours 127UL / CSA3DisponibleUL94V-219-09-1126, 19-09-1129, 5219

1.21 €

4 Disponible 5 jours 127UL / TUV / CSA3NAUL94V-239-03-6124, 5219

1.96 €

4 Disponible 5 jours 127UL / TUV3DisponibleUL94V-019-09-1126, 19-09-1129, 5219

1.25 €

4 Disponible 5 jours 156UL / TUV / CSA3DisponibleUL94V-219-09-1156, 19-09-1159, 5219

2.59 €

4 Disponible 5 jours 156UL / TUV / CSA3NAUL94V-239-03-6154, 5219

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Pas(mm) 6.70 Verrou d'accouplement Disponible Matériau NYLON 66
Couleur Coloris naturel Borne conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272

Assistance technique