Boîtier de prise standard 0.093" (1375)

Boîtier de prise standard 0.093" (1375)
  • Remise sur volume
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70-mm pitch types. (Fitting Housing: 1375-P, Compatible Terminal: 1189).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1375-R

Référence pièce
1375-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.84 €

5 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Nombre d'âmes 15 Application Connexion de câble Courant admissible(A) 9.5
Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Pas(mm) 5.03 Nombre de colonnes 3 Verrou d'accouplement NA
Montage sur panneau Disponible Matériau NYLON 66 Couleur Coloris naturel
Remarque UL94V-2 Borne conforme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 Partenaire d'accouplement 03-09-2151, 03-09-2158, 3099

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de prise standard 0.093" (1375), le numéro d'article est le suivant: 1375-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1375-R.

Assistance technique