Boîtier standard 0.093" (1625-NP)

Boîtier standard 0.093" (1625-NP)
  • Remise sur volume
[Features]
A Molex 3.68 mm pitch connector for standard wire-to-wire connections. Single-row, double-row, and panel mount types are available. (Mating housing: 1625-NP, Compatible terminal: 1560/1854)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1625-01P
1625-04P
1625-04P1
1625-06P
1625-06P1
1625-3P
1625-3P1
1625-9P1
1625-15P
1625-15P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Norme représentative Nombre de colonnes Montage sur panneau Borne conforme Partenaire d'accouplement

0.60 €

8 Disponible 5 jours 1UL / TUV / CSA-Disponible--

0.94 €

7 Disponible 5 jours 4UL / TUV / CSA-Disponible--

0.94 €

7 Disponible 5 jours 4UL / TUV / CSA-NA--

0.97 €

5 Disponible 5 jours 6UL / TUV / CSA3Disponible1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177939-03-2069

1.53 €

6 Disponible 5 jours 6UL / TUV / CSA3NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177939-03-2068, 39-03-2069

0.61 €

8 Disponible 5 jours 3UL / TUV / CSA1Disponible1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1032, 03-06-1033

0.60 €

8 Disponible 5 jours 3UL / TUV / CSA1NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1031, 03-06-1032, 03-06-1033, 03-06-1034, 03-06-1038, 03-06-6031

0.98 €

5 Disponible 5 jours 9UL / TUV / CSA3NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1092

1.25 €

4 Disponible 5 jours 15UL / TUV / CSA3Disponible1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1152, 03-06-6152

1.29 €

4 Disponible 5 jours 15UL / CSA3NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1152, 03-06-6152, 03-06-6155

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 5 Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Pas(mm) 3.68 Verrou d'accouplement Disponible
Matériau NYLON 66 Couleur Coloris naturel Remarque UL94V-2

Assistance technique