Accouplement combiné (pour Keiflex et conduit électrique en acier ou conduit électrique en acier épais)【1-5 pièces par conditionnement】

Accouplement combiné (pour Keiflex et conduit électrique en acier ou conduit électrique en acier épais)
  • Remise sur volume
[Features]
· Diecast combination coupling for connecting a Keiflex tube and a steel electrical conduit.
· For use with thick steel electrical conduits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMKG16
KMKG22
KMKG28
KMKG54
KMKG70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gaine de câblage connectable Gaine de câblage connectable (etc.) Diamètre extérieur maximal de câble compatible
(mm)

4.53 €

1 5 jours 16 (Note)G1613

6.80 €

1 5 jours 22 (Note)G2218

9.29 €

1 Disponible 5 jours 28 (Note)G2824

88.64 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 54 (Note)G5449

91.10 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 70 (Note)G7060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures(°C) -20 – 90 Matériaux primaires Alliage de zinc moulé (ZDC2) Traitement de surface Zingage électrique (chrome trivalent brillant)
Standard UL, CSA Remarque (Remarque) Indique KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM et KI. Niveau de protection IP67

Assistance technique