Tuyau plissé étanche.

Tuyau plissé étanche.
  • En promotion
  • Remise sur volume
Vinyl-covered metal flexible conduit for outdoor use which complies with JIS C 8309 standards. Vinyl sheath is weather and water resistant.

[Features]
· Structure employs a pleated pipe with galvanized steel strip as the outer layer, a steel strip as the intermediate layer, and water resistant paper as the inner layer.
· Not a designated electrical product so embedding in concrete is supported and and the product can be used for low-voltage indoor wiring, similar to steel wire tubing in dry areas, excluding specially designated special areas.
· Wires used can be IV wiring / cabling, etc.
· Please use standard Brica accessories.
Note that hand, etc. injury may be caused by the burrs at the end of the Brica tube.
Please take sufficient precautions during handling

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PV17
PV24
PV30
PV38
PV50
PV76
PV83
PV101
PV1710
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur 1 rouleau
(m)
Rayon de courbure intérieur minimal (position fixe)
(mm)
Épaisseur du film PVC
(mm)

321.74 €

1 Disponible 5 jours 23.116.650500.8

207.78 €

1 Disponible 5 jours 30.423.825700.8

263.04 €

1 Disponible 5 jours 36.529.325900.8

325.19 €

1 Disponible 5 jours 44.937.1251500.8

392.88 €

1 Disponible 5 jours 56.949.1202001.0

437.07 €

1 Disponible 10 jours 85.376.0103801.2

677.42 €

1 10 jours 90.981.0104001.4

484.59 €

1 10 jours 110.1100.265001.4

87.12 €

41.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

23.116.610500.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Plage de températures(°C) -20 – 60 Propriétés Résistant aux intempéries
Standard JIS C3809, PSE Matériau PVC, bande en acier zingué, bande an acier, papier résistant à l'eau Niveau de protection IP67

Assistance technique