Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NK-6N |
NK-7N |
NK-8N |
NK-9N |
NK-10N |
NK-12N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur en position fixée (trou extérieur) (mm) | Diamètre intérieur en position non fixée (A) (mm) | Diamètre du trou de vis (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.0 | 10.6 | 4.3 | |
10.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.7 | 12.2 | 4.3 | |
10.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 11.9 | 13.2 | 4.3 | |
12.42 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13.5 | 15.2 | 4.3 | |
15.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14.0 | 16.0 | 4.3 | |
18.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17.8 | 19.8 | 5.1 |
Loading...
Type | A | Matériau | Nylon 66 | Couleur | Blanc translucide |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Résistance aux chocs, résistance à la chaleur, isolation électrique, résistance aux produits chimiques, retard de flamme |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur en position fixée (trou extérieur)(mm)
Diamètre intérieur en position non fixée (A)(mm)
Diamètre du trou de vis(mm)
Propriétés optionnelles