Boîte plastique étanche à l'eau / aux poussières, type à commutation, série BCAL

Boîte plastique étanche à l'eau / aux poussières, type à commutation, série BCAL
  • En promotion
  • Remise sur volume
Waterproof/Dustproof Switching Type Plastic Box (BCAP Series)

[Features]
· This type is easily maintained using an opening and closing box which has a protection rating of IP65.
· Choose from 50 sizes and 96 models.
· A general purpose plastic box which is available for various applications such as FA control and electrical facility works.
· There are two types/colors of top cover: white-gray (ABS) and clear (polycarbonate); the body is white-gray (ABS).
· The top and bottom surfaces of the box have a simple waterproof hood attached.
· Clean design with integrated hinge and body.
· BCAP507018, 507025, 608018, and 608028 are G-type only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCAP091207T
BCAP101508G
BCAP192810T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)

17.81 €

7.30 €

1 Jour même

Stock

109070120Transparence

23.87 €

10.03 €

1 Jour même

Stock

1010085150Gris blanc

49.78 €

19.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10190100.5280Transparence

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Niveau de protection (IP) IP65 Base de montage Il existe des articles en option
Spécifications de couleur(Corps) Gris blanc Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60

Assistance technique