Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacité (W) | Tension d'entrée | Tension de sortie (simple uniquement) | Courant de sortie nominal (simple uniquement) (A) | Forme de la borne d'entrée / de sortie | Fonction incluse | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.10 € | 1 | 7 jours | - | 10 | AC/DC | 5VDC | 2 | Vis | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
114.10 € | 1 | 7 jours | - | 15 | AC/DC | 12VDC | 1.2 | Vis | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
114.10 € | 1 | 7 jours | - | 15 | AC/DC | 24VDC | 0.65 | Vis | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
170.40 € | 1 | 7 jours | - | 20 | AC/DC | 5VDC | 4 | Vis | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
170.40 € | 1 | 7 jours | - | 30 | AC/DC | 12VDC | 2.5 | Vis | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
148.50 € | 1 | 7 jours | - | 30 | AC/DC | 24VDC | 1.3 | Vis | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
140.12 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 60 | AC/DC | 24VDC | 2.5 | Vis | - | 99.5 | 40 | 109.1 | ||
242.60 € | 1 | 7 jours | - | 60 | AC/DC | 24VDC | 2.5 | Borniers sans vis | - | 99.5 | 40 | 108.1 | ||
355.20 € | 1 | 6 jours | - | 60 | AC/DC | 24VDC | 2.5 | Vis | Affichage de valeurs numériques | 99.5 | 40 | 109.1 | ||
355.20 € | 1 | 7 jours | - | 60 | AC/DC | 24VDC | 2.5 | Vis | Affichage de valeurs numériques | 99.5 | 40 | 109.1 | ||
268.80 € | 1 | 7 jours | - | 90 | AC/DC | 24VDC | 3.75 | Vis | - | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
466.90 € | 1 | 6 jours | - | 90 | AC/DC | 24VDC | 3.75 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
466.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 90 | AC/DC | 24VDC | 3.75 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
123.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 90 | AC/DC | 24VDC | 3.75 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 50 | 121.3 | |
103.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 90 | AC/DC | 24VDC | 3.75 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 50 | 121.3 | |
102.21 € | 1 | 6 jours | - | 90 | AC/DC | 24VDC | 3.75 | Vis | - | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
268.80 € | 1 | 6 jours | - | 120 | AC/DC | 24VDC | 5 | Vis | - | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
594.00 € | 1 | 7 jours | - | 120 | AC/DC | 24VDC | 5 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
226.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 120 | AC/DC | 24VDC | 5 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 50 | 121.3 | |
543.50 € | 1 | 7 jours | - | 120 | AC/DC | 24VDC | 5 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
126.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 120 | AC/DC | 24VDC | 5 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 50 | 121.3 | |
227.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 180 | AC/DC | 24VDC | 7.5 | Vis | - | 119.5 | 75 | 125.6 | |
731.50 € | 1 | 6 jours | - | 180 | AC/DC | 24VDC | 7.5 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 75 | 125.6 | ||
624.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 180 | AC/DC | 24VDC | 7.5 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 75 | 125.6 | ||
526.00 € | 1 | 6 jours | - | 180 | AC/DC | 24VDC | 7.5 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 75 | 125.6 | ||
526.00 € | 1 | 7 jours | - | 180 | AC/DC | 24VDC | 7.5 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 75 | 125.6 | ||
452.10 € | 1 | 7 jours | - | 240 | AC/DC | 24VDC | 10 | Vis | - | 119.5 | 100 | 125.6 | ||
865.00 € | 1 | 7 jours | - | 240 | AC/DC | 24VDC | 10 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 100 | 125.6 | ||
865.00 € | 1 | 5 jours | - | 240 | AC/DC | 24VDC | 10 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 100 | 125.6 | ||
865.00 € | 1 | 7 jours | 10 | 240 | AC/DC | 24VDC | 10 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 100 | 125.6 | ||
228.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 240 | AC/DC | 24VDC | 10 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 100 | 125.6 | |
745.00 € | 1 | 7 jours | - | 480 | Dédié CA | 24VDC | 20 | Vis | - | 119.5 | 150 | 127.2 | ||
1,356.00 € | 1 | 7 jours | - | 480 | Dédié CA | 24VDC | 20 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 150 | 127.2 | ||
1,356.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 480 | Dédié CA | 24VDC | 20 | Vis | Affichage de valeurs numériques / Sortie d'alarme | 119.5 | 150 | 127.2 |
Loading...
Forme | Montage direct sur rail DIN | Simple / multi | Simple | Normes de sécurité | CE / UL / CUL |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Capacité(W)
Tension d'entrée
Tension de sortie (simple uniquement)
Courant de sortie nominal (simple uniquement)(A)
Forme de la borne d'entrée / de sortie
Fonction incluse
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles