• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Source d'alimentation de type bloc, S8TS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8TS-02505
S8TS-03012
S8TS-06024
S8TS-06024-E1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Tension de sortie (simple uniquement) Courant de sortie nominal (simple uniquement)
(A)
Fonction incluse Remarque

299.00 €

1 7 jours 255VDC5Sortie d'alarme-

284.20 €

1 7 jours 3012VDC2.5Parallèle / Sortie d'alarme-

213.30 €

1 7 jours 6024VDC2.5Parallèle / Sortie d'alarme-

229.40 €

1 7 jours 6024VDC2.5Parallèle / Sortie d'alarmeConnecteur de ligne Bus inclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Montage direct sur rail DIN Simple / multi Simple Tension d'entrée AC/DC
Forme de la borne d'entrée / de sortie Vis Normes de sécurité CE / UL / CUL Dimensions, hauteur(mm) 128.1
Largeur de la dimension(mm) 48 Dimension de profondeur(mm) 120

Assistance technique