Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G7T-1012S DC24 |
G7T-1112S DC12 |
G7T-1112S DC24 |
G7T-1122S AC100/110 |
G7T-1122S AC200/220 |
G7T-1122S DC24 |
G7T-112S DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Norme représentative | Classification | Mécanisme de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.73 € | 10 | 7 jours | 1b | 5 | 24 | - | - | Type standard | Simple | ||
10.68 € | 1 | 6 jours | 1a | 5 | 12 | - | UL / CSA | Mécanisme d'affichage opérationnel intégré | Simple | ||
9.12 € | 1 | 6 jours | 1a | 5 | 24 | - | UL / CSA | Mécanisme d'affichage opérationnel intégré | Simple | ||
10.68 € | 1 | 6 jours | 1a | 1 | - | 100/110 | UL / CSA | Mécanisme d'affichage opérationnel intégré | Double | ||
12.62 € | 1 | 6 jours | 1a | 1 | - | 200/220 | UL / CSA | Mécanisme d'affichage opérationnel intégré | Double | ||
17.53 € | 1 | 7 jours | 1a | 1 | 24 | - | UL / CSA | Mécanisme d'affichage opérationnel intégré | Double | ||
18.93 € | 20 | 7 jours | 1c | 5 | 24 | - | - | Type standard | Simple |
Loading...
Application | Alimentation | Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Douille / enfichable |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions, hauteur(mm) | 32 | Largeur de la dimension(mm) | 33.5 | Dimension de profondeur(mm) | 10 |
Voyant de fonctionnement | NA | Relais de verrouillage | NA | Montage de surface du boîtier supérieur | × |
Structure de protection | Type encastré |
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A)
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Norme représentative
Classification
Mécanisme de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles