Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LY2F AC220/240
Référence pièce
|
---|
LY2F AC220/240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Forme de la borne | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Voyant de fonctionnement | Montage de surface du boîtier supérieur | Mécanisme de contact | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2c | Douille / enfichable | 10 | - | 220/240 | 35.5 | 22.5 | 44 | Type standard | NA | ○ | Simple | - |
Loading...
Application | Alimentation | Fonction verrou | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Relais de verrouillage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Configuration des contacts
Forme de la borne
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Voyant de fonctionnement
Montage de surface du boîtier supérieur
Mécanisme de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles