Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LY4N AC24
Référence pièce
|
---|
LY4N AC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Forme de la borne | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Voyant de fonctionnement | Montage de surface du boîtier supérieur | Mécanisme de contact | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4c | Douille / enfichable | 10 | - | 24 | 36 | 41.5 | 28 | Type standard | Disponible | × | Simple | Double utilisation de borne soudée |
Loading...
Application | Alimentation | Fonction verrou | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Relais de verrouillage | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de bi-alimentation LY, le numéro d'article est le suivant: LY4N AC24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LY4N AC24.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Configuration des contacts
Forme de la borne
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Voyant de fonctionnement
Montage de surface du boîtier supérieur
Mécanisme de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LY1 DC24 |
LY1-0 DC24 |
LY1-D DC24 |
LY4N DC100/110 |
LY4N DC12 |
LY4N DC24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Configuration des contacts | Forme de la borne | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Voyant de fonctionnement | Montage de surface du boîtier supérieur | Mécanisme de contact | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1c | Douille / enfichable | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Type standard | NA | × | Simple | Double utilisation de borne soudée | |
12.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1c | Pour circuits imprimés | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Type standard | NA | × | Simple | - | |
14.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1c | Douille / enfichable | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Type à diode intégrée | NA | × | Simple | Double utilisation de borne soudée | |
28.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4c | Douille / enfichable | 10 | 100/110 | - | 36 | 41.5 | 28 | Type standard | Disponible | × | Simple | Double utilisation de borne soudée | |
34.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4c | Douille / enfichable | 10 | 12 | - | 36 | 41.5 | 28 | Type standard | Disponible | × | Simple | Double utilisation de borne soudée | |
28.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4c | Douille / enfichable | 10 | 24 | - | 36 | 41.5 | 28 | Type standard | Disponible | × | Simple | Double utilisation de borne soudée |