Relais d'alimentation G2R

Relais d'alimentation G2R
[Features]
· The best-selling G2R type.
· A single pole 10A or two pole 5 A general purpose power relay.
· A safety-focused design with a withstand voltage of 5,000V between coil-contacts, and a surge resistance of 10,000V.
· Both AC and DC operating coil types available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G2R-2 DC24

Référence pièce
G2R-2 DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.25 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Alimentation Configuration des contacts 2c Fonction verrou N/A
Forme de la borne Pour circuits imprimés Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) 5 Tension nominale de bobine (CC)(V) 24
Norme représentative UL / TUV / CSA Dimensions, hauteur(mm) 25.5 Largeur de la dimension(mm) 29
Dimension de profondeur(mm) 13 Classification Type standard Mécanisme de contact Simple
Voyant de fonctionnement NA Structure de protection Forme résistante à la flexion Fonction relais Relais standard

Vous vous trouvez sur la page de Relais d'alimentation G2R, le numéro d'article est le suivant: G2R-2 DC24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G2R-2 DC24.

Assistance technique