Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MM4XP DC24
Référence pièce
|
---|
MM4XP DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Forme de la borne | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Voyant de fonctionnement | Structure de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.88 € | 1 | 6 jours | 4c | Douille / enfichable | 7.5 | 24 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Type à commutation de charge en courant continu | NA | Type encastré |
Loading...
Application | Alimentation | Fonction verrou | N/A | Relais de verrouillage | NA |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de contact | Simple |
Vous vous trouvez sur la page de Relais d'alimentation MM, le numéro d'article est le suivant: MM4XP DC24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MM4XP DC24.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Configuration des contacts
Forme de la borne
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A)
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Voyant de fonctionnement
Structure de protection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MM2P DC24 |
MM2P-D DC24 |
MM2PN AC100/(110) |
MM4XP DC48 |
MM4XP-D DC100/110 |
MM4XP-D DC24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Configuration des contacts | Forme de la borne | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Voyant de fonctionnement | Structure de protection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.87 € | 1 | 6 jours | 2c | Douille / enfichable | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Type standard | NA | Type encastré | ||
55.59 € | 1 | 6 jours | 2c | Douille / enfichable | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Type à diode intégrée | NA | Type encastré | ||
52.85 € | 1 | 6 jours | 2c | Douille / enfichable | 7.5 | - | 100/110 | 73 | 47.5 | 80.5 | Type à voyant de fonctionnement intégré | Disponible | Type encastré | ||
79.74 € | 1 | 6 jours | 4c | Douille / enfichable | 7.5 | 48 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Type à commutation de charge en courant continu | NA | Type encastré | ||
95.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4c | Douille / enfichable | 7.5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Type à diode intégrée pour commutation de charge en courant continu | NA | Type encastré | |
95.46 € | 1 | 6 jours | 4c | Douille / enfichable | 7.5 | 24 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Type à diode intégrée pour commutation de charge en courant continu | NA | Type encastré |