Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MY4Z-CR AC100/110
Référence pièce
|
---|
MY4Z-CR AC100/110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Fonction verrou | Forme de la borne | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Voyant de fonctionnement | Montage de surface du boîtier supérieur | Mécanisme de contact | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.21 € | 1 | 6 jours | 4c | N/A | Douille / enfichable | 3 | - | 100/110 | 36 | 21.5 | 28 | Type à circuit CR intégré | NA | × | Double | - |
Loading...
Application | Alimentation | Relais de verrouillage | NA |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Mini relais d'alimentation MY, le numéro d'article est le suivant: MY4Z-CR AC100/110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MY4Z-CR AC100/110.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Configuration des contacts
Fonction verrou
Forme de la borne
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Classification
Voyant de fonctionnement
Montage de surface du boîtier supérieur
Mécanisme de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MY2 AC220/240 |
MY2 AC24 |
MY2 DC100/110 |
MY4Z-CR AC200/220 |
MY4Z-D DC12 |
MY4Z-D DC24 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Configuration des contacts | Fonction verrou | Forme de la borne | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Classification | Voyant de fonctionnement | Montage de surface du boîtier supérieur | Mécanisme de contact | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.62 € | 1 | 6 jours | 2c | N/A | Douille / enfichable | 5 | - | 220/240 | 36 | 21.5 | 28 | Type standard | NA | × | Simple | - | ||
13.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2c | N/A | Douille / enfichable | 5 | - | 24 | 36 | 21.5 | 28 | Type standard | NA | × | Simple | - | |
11.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2c | N/A | Douille / enfichable | 5 | 100/110 | - | 36 | 21.5 | 28 | Type standard | NA | × | Simple | - | |
28.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4c | N/A | Douille / enfichable | 3 | - | 200/220 | 36 | 21.5 | 28 | Type à circuit CR intégré | NA | × | Double | - | |
22.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4c | N/A | Douille / enfichable | 3 | 12 | - | 36 | 21.5 | 28 | Type à diode intégrée | NA | × | Double | - | |
21.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4c | N/A | Douille / enfichable | 3 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Type à diode intégrée | NA | × | Double | - |