Relais de verrouillage G7K

Relais de verrouillage G7K
[Features]
· Small mechanical lock style latching relay with manual button.
· Small at height 71 mm, width 42.5 mm, depth 48.5 mm.
· Also lightweight at just 175 g.
· Setting and resetting responds quickly with pulse transmission.
· Contacts are gold-plated for excellent connection reliability.
· For socket, use the manufacturer's model PTF14A (model is LY4 for relay).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G7K-412S AC100
G7K-412S AC200
G7K-412S DC24
G7K-412S DC100
G7K-412S DC110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Tension nominale de bobine (CA)
(V)

86.17 €

1 6 jours -100

86.17 €

1 6 jours -200

76.61 €

1 6 jours 24-

86.17 €

1 6 jours 100-

86.17 €

1 6 jours 110-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Alimentation Configuration des contacts 2c2a Fonction verrou Disponible
Forme de la borne Douille / enfichable Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) 3 Dimensions, hauteur(mm) 71
Largeur de la dimension(mm) 42.5 Dimension de profondeur(mm) 51.5 Classification Type à verrouillage
Voyant de fonctionnement NA Relais de verrouillage NA Montage de surface du boîtier supérieur ×
Mécanisme de contact Simple Structure de protection Type encastré

Assistance technique