Connecteur N°2【1-10 pièces par conditionnement】

Connecteur N°2

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
No. 2 connector used for rigid PVC wire tube (J-tube).

[Features]
1416 S type can also be mounted to a 16 knock hole (φ22 mm), knock diameter (φ22 mm φ27 mm).
Compact type for combined use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2K-14
2K-14J
2K-14S
2K-14SJ
2K-16
2K-16J
2K-16S
2K-16SJ
2K-22
2K-22J
2K-28
2K-28J
2K-36
2K-36J
2K-42
2K-42J
2K-54
2K-54J
2K-70
2K-70J
2K-82
2K-82J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de tuyau compatible Diamètre d'entrée défonçable conforme
(mm)
Valeur nominale de filetage Diamètre extérieur (φD)
(mm)
Longueur
(mm)
Couleur

1.81 €

5 Disponible 6 jours VE14Pour φ 27· 22 (25)G3/42244Gris

1.81 €

10 6 jours VE14Pour φ 27· 22 (25)G3/42244Beige

1.81 €

10 6 jours VE14Combinaison φ 22· 16, φ 27· 22 (25)G1/22243Gris

1.81 €

10 6 jours VE14Combinaison φ 22· 16, φ 27· 22 (25)G1/22243Beige

1.98 €

10 6 jours VE16Pour φ 27· 22 (25)G3/42650Gris

12.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours VE16Pour φ 27· 22 (25)G3/42650Beige

1.98 €

10 6 jours VE16Combinaison φ 22· 16, φ 27· 22 (25)G1/22647Gris

12.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours VE16Combinaison φ 22· 16, φ 27· 22 (25)G1/22647Beige

2.12 €

10 6 jours VE22Pour φ 27· 22 (25)G3/43054Gris

13.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours VE22Pour φ 27· 22 (25)G3/43054Beige

3.61 €

2 Disponible 6 jours VE28Pour φ 34· 28 (31)G14064Gris

28.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours VE28Pour φ 34· 28 (31)G14064Beige

4.81 €

2 Disponible 6 jours VE36φ42G1 1/45068Gris

4.81 €

2 Disponible 6 jours VE36φ42G1 1/45068Beige

6.19 €

1 Disponible 6 jours VE42φ48G1 1/25784Gris

6.19 €

1 Disponible 6 jours VE42φ48G1 1/25784Beige

10.33 €

1 Disponible 6 jours VE54φ60G27097Gris

10.33 €

1 Disponible 6 jours VE54φ60G27097Beige

16.46 €

1 Disponible 6 jours VE70φ76G2 1/286110Gris

16.46 €

1 Disponible 6 jours VE70φ76G2 1/286110Beige

30.11 €

1 Disponible 6 jours VE82φ 89G3101113Gris

30.11 €

1 Disponible 6 jours VE82φ 89G3101113Beige

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard PSE

Assistance technique