Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adaptateur CP (pour tuyaux PF)

Adaptateur CP (pour tuyaux PF)

[Features]
·For PF pipes and thin steel electrical conduits (with screws or without screws).
· CP adapters (G type) used in a mutually connected manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFSCP-14G
MFSCP-16G
MFSCP-22G
MFSCP-28G
MFSCP-36G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de tuyau compatible Diamètre extérieur (φD)
(mm)
Longueur
(mm)
Standard

2.18 €

5 jours 14 (tuyau PF), 19 (acier mince)29.9, 25.665.5PSE

2.25 €

5 jours 16 (tuyau PF), 19 (acier mince)31.4, 25.667.0PSE

2.76 €

5 jours 22 (tuyau PF), 25 (acier mince)39.3, 31.978.0PSE

3.39 €

5 jours 28 (tuyau PF), 31 (acier mince)46.9, 38.389.5PSE

4.54 €

5 jours 36 (tuyau PF), 39 (acier mince)57.7, 45.6106.5PSE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Beige

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique