Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 19:00 à 23:00 (CET) 26/10/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout F (pour tuyau PF avec vis), type G

Embout F (pour tuyau PF avec vis), type G

[Features]
· For use with VVF cable false ceiling connections where sensors, etc. are mounted.
· Four colors.
· Useful for identifying complex wiring arrangements, etc. (Size 36 excluded). Can be fixed using a single screw.
· Equipped with seal for preventing intrusion of unset cement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFSE-14FGK
MFSE-16FGK
MFSE-16FGKB
MFSE-16FGKG
MFSE-16FGKR
MFSE-16FGKY
MFSE-22FGK
MFSE-22FGKB
MFSE-22FGKG
MFSE-22FGKR
MFSE-22FGKY
MFSE-28FGK
MFSE-28FGKB
MFSE-28FGKG
MFSE-28FGKR
MFSE-28FGKY
MFSE-36FGK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de tuyau compatible Longueur
(mm)
Couleur

1.48 €

6 jours 14 (tuyau PF)81.8Beige

1.56 €

6 jours 16 (tuyau PF)84.1Beige

1.56 €

6 jours 16 (tuyau PF)84.1Bleu

1.56 €

6 jours 16 (tuyau PF)84.1Vert

1.56 €

6 jours 16 (tuyau PF)84.1Rouge

1.56 €

6 jours 16 (tuyau PF)84.1Jaune

1.71 €

6 jours 22 (tuyau PF)85.8Beige

1.71 €

6 jours 22 (tuyau PF)85.8Bleu

1.71 €

6 jours 22 (tuyau PF)85.8Vert

1.71 €

6 jours 22 (tuyau PF)85.8Rouge

1.71 €

6 jours 22 (tuyau PF)85.8Jaune

2.81 €

6 jours 28 (tuyau PF)115.5Beige

2.81 €

6 jours 28 (tuyau PF)115.5Bleu

2.81 €

6 jours 28 (tuyau PF)115.5Vert

2.81 €

6 jours 28 (tuyau PF)115.5Rouge

2.81 €

6 jours 28 (tuyau PF)115.5Jaune

4.19 €

6 jours 36 (tuyau PF)124.4Beige

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique