Connecteur de tuyau PF (type G), gris【1-10 pièces par conditionnement】

Connecteur de tuyau PF (type G), gris

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
This is a PF tube connector (JIS C8412/G type). The color of this product is gray.

[Features]
· Connection and release are both possible with just one touch.
· A cap is attached, preventing intrusion of unsolidified concrete.
· Waterproof configuration has o-ring and packing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFSK-14GSH
MFSK-16GH
MFSK-16GSH
MFSK-22GH
MFSK-28GH
MFSK-36GH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de tuyau compatible Diamètre d'entrée défonçable conforme
(mm)
Valeur nominale de filetage Diamètre extérieur (φD)
(mm)
Longueur
(mm)

1.74 €

10 6 jours 14 (tuyau PF)φ 22, φ27G1/23045

9.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 16 (tuyau PF)φ 27G3/431.546.5

9.74 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 16 (tuyau PF)φ 22, φ27G1/231.546.5

1.99 €

10 6 jours 22 (tuyau PF)φ 27G3/439.555

3.02 €

10 6 jours 28 (tuyau PF)φ34G14766

4.81 €

2 Disponible 6 jours 36 (tuyau PF)φ42G1 1/45877

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Standard PSE

Assistance technique