Couvercle d'extrémité (type standard pour tuyaux PF)

Couvercle d'extrémité (type standard pour tuyaux PF)
  • Remise sur volume
[Features]
·This is an end cover for PF pipes (G-type) that can be used for operations such as pulling cable into two-layer ceilings.
· Connection and release are both possible with just one touch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFSE-16G
MFSE-16GS
MFSE-22G
MFSE-28G
MFSE-36G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de tuyau compatible Valeur nominale de filetage Longueur
(mm)

2.57 €

10 6 jours 16 (tuyau PF)Pour taille nominale 22 (G3/4)165

2.57 €

10 6 jours 16 (tuyau PF)Pour taille nominale 16 (G1/2)165

2.80 €

10 6 jours 22 (tuyau PF)Pour taille nominale 22 (G3/4)200.0

4.61 €

10 6 jours 28 (tuyau PF)Pour taille nominale 28 (G1)246.0

6.78 €

1 Disponible 6 jours 36 (tuyau PF)Pour taille nominale 36 (G1 1/4)258.0

Loading...

  1. 1

Assistance technique