Tube en spirale

Tube en spirale
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Spiral tube available in 6 colors.
· For use in bending sections of bundled wires, wiring bridging doors, protection of wiring to boards, robot telescopic cylinder sections, branching where many wires are bundled, and to organize wiring etc.
· Useful for identification of wiring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPT-6
SPT-6K
SPT-6R
SPT-6Y
SPT-8
SPT-8K
SPT-8R
SPT-8Y
SPT-10
SPT-10K
SPT-10R
SPT-10Y
SPT-12
SPT-12K
SPT-12R
SPT-12Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Pas
(mm)
Diamètre du faisceau de câbles
(mm)
Longueur
(m)

85.13 €

1 Disponible 6 jours Naturel7.46106 à 18100

85.13 €

1 Disponible 6 jours Noir7.46106 à 18100

81.71 €

1 Disponible 6 jours Rouge7.46106 à 18100

85.13 €

1 Disponible 6 jours Jaune7.46106 à 18100

59.57 €

1 Disponible 6 jours Naturel9.48138 à 2550

43.59 €

17.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

Noir9.48138 à 2550

59.57 €

1 Disponible 6 jours Rouge9.48138 à 2550

59.57 €

1 Disponible 6 jours Jaune9.48138 à 2550

67.88 €

1 Disponible 6 jours Naturel11.6101310–3050

67.88 €

1 Disponible 6 jours Noir11.6101310–3050

67.88 €

1 Disponible 6 jours Rouge11.6101310–3050

67.88 €

1 Disponible 6 jours Jaune11.6101310–3050

89.42 €

1 Disponible 6 jours Naturel14121612–3550

89.42 €

1 Disponible 6 jours Noir14121612–3550

89.42 €

1 Disponible 6 jours Rouge14121612–3550

89.42 €

1 Disponible 6 jours Jaune14121612–3550

Loading...

  1. 1

Assistance technique