Ruban moulé (ruban adhésif double face)

Ruban moulé (ruban adhésif double face)
  • Remise sur volume
[Features]
· This tape can be used to easily attach materials to molding, plastic, metal, glass, and other surfaces.
· The high-strength type is optimal for attaching materials to wall surfaces.
· The peel-off type can be removed after use, and leaves no adhesive residue behind.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-0
T-0K
T-1
T-1K
T-2
T-2K
T-3
T-3K
T-4
T-4K
T-4KW
T-4W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)

6.78 €

1 Disponible 6 jours 1500010

7.56 €

1 Disponible 6 jours 1000010

8.36 €

1 Disponible 6 jours 1500014

8.95 €

1 Disponible 6 jours 1000014

9.94 €

1 Disponible 6 jours 1500018

11.13 €

1 Disponible 6 jours 1000018

12.93 €

1 Disponible 6 jours 1500024

14.52 €

1 Disponible 6 jours 1000024

16.33 €

1 Disponible 6 jours 1500028

18.82 €

1 Disponible 6 jours 1000028

26.53 €

1 Disponible 6 jours 1000040

23.13 €

1 Disponible 6 jours 1500040

Loading...

  1. 1

Assistance technique