Manchettes en polycarbonate pour tuyaux en acier minces (avec couvercle)【1-100 pièces par conditionnement】

Manchettes en polycarbonate pour tuyaux en acier minces (avec couvercle)
  • Remise sur volume
Poly cuff bushing for thin steel wire tube (with lid). Made of strong polycarbonate.

[Features]
· Made of strong polycarbonate resin.
· Orders for lids only are also possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZVF-15
ZVF-19
ZVF-25
ZVF-31
ZVF-39
ZVF-51
ZVF-63
ZVF-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur (φD)
(mm)

1.15 €

100 6 jours 20.0

32.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 23.5

1.23 €

100 6 jours 31

1.28 €

50 6 jours 37.0

1.68 €

50 6 jours 43.5

2.07 €

25 6 jours 57.5

3.02 €

10 6 jours 71

4.01 €

5 6 jours 84.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard PSE

Assistance technique