Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimension largeur l(mm) | 110 | Dimension verticale H(mm) | 106.5 | Dimension profondeur P(mm) | 44.8 |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | PSE | Diamètre de tuyau compatible | VE14· 16 | Diamètre du couvercle(mm) | 105 |
Diamètre du tuyau directionnel(mm) | 26 | Type | Sortie 1 à 3 directions |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles