Écran

Écran
[Features]
· When cooling equipment that produces electromagnetic radiation, such as electronic equipment, etc., electromagnetic radiation can leak through holes for the air exchange fan, producing electromagnetic interference in other computers and measurement equipment.
· The screen allows air to flow through while blocking electromagnetic radiation.
· A corrugated stainless steel mesh is anchored to the aluminum frame, ensuring the the magnetic shield exhibits superior durability.
· The fan is used after being anchored in place with screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FS6S
FS8S
FS9S
FS12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions
(mm)
Application

12.11 €

1 13 jours 60x60x3.5Pour MD625 / MDA625

12.98 €

1 6 jours 83.8x83.8x3.5Pour MU825 / MD825 / MDA825

12.98 €

1 6 jours 92x92x3.5Pour MU925 / MD925 / MDA925

13.83 €

1 6 jours 119x119x3.5Pour FS12SMU1225 / MU1238 / MRE12 / MD1225 / MDS1225 / MDA1225 / MDE1225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Matériau / traitement de surface Aluminium (cadre), acier inoxydable (maille)

Assistance technique