Référence fabricant: H7GP-C
Marque: OMRON
Prix: 305.50 €
Délai de livraison: 6 jours
Type: [Autre] Compteur total
Spécifications de temps: - s
Tension d'alimentation: Dédié CA
Tension d'alimentation nominale: CA 100-240 V
Plages de temps = N: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H7GP-C
Référence pièce
|
---|
H7GP-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Spécifications de temps (s) | Tension d'alimentation | Tension d'alimentation nominale (V) | Plages de temps = N | Mode d'entrée (compteur) | Couleur du couvercle avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.50 € | 1 | 6 jours | [Autre] Compteur total | - | Dédié CA | CA 100-240 | - | Ajout | Gris clair |
Loading...
Méthode d'affichage | Cristaux liquides | Norme représentative | CE / UL / CSA | Dimension verticale(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 48 | Dimension de profondeur(mm) | 80 | Forme de la borne | Borne à vis |
Chiffres = N (compteur) | 6 chiffres (0 à 999999) | Fonction de pré-échelle (compteur) | × |
Vous vous trouvez sur la page de Compteur total / Compteur de temps (DIN 48 × 24) H7GP, le numéro d'article est le suivant: H7GP-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H7GP-C.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications de temps(s)
Plages de temps = N
Type
Tension d'alimentation
Tension d'alimentation nominale(V)
Mode d'entrée (compteur)
Couleur du couvercle avant
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H7GP-CB |
H7GP-CD |
H7GP-CDB |
H7GP-T |
H7GP-TB |
H7GP-TD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Spécifications de temps (s) | Tension d'alimentation | Tension d'alimentation nominale (V) | Plages de temps = N | Mode d'entrée (compteur) | Couleur du couvercle avant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.32 € | 1 | 7 jours | [Autre] Compteur total | - | Dédié CA | CA 100-240 | - | Ajout | Noir | ||
259.80 € | 1 | 7 jours | [Autre] Compteur total | - | Dédié CC | CC 12–24 | - | Ajout | Gris clair | ||
207.52 € | 1 | 7 jours | [Autre] Compteur total | - | Dédié CC | CC 12–24 | - | Ajout | Noir | ||
233.92 € | 1 | 7 jours | [Autre] Compteur de temps | 0.1-99999.9h / 1s-99h 59min 59s (commutation par commutateur DIP) | Dédié CA | CA 100-240 | 2 plage | Accumulation | Gris clair | ||
233.92 € | 1 | 7 jours | [Autre] Compteur de temps | 0.1-99999.9h / 1s-99h 59min 59s (commutation par commutateur DIP) | Dédié CA | CA 100-240 | 2 plage | Accumulation | Noir | ||
198.96 € | 1 | 7 jours | [Autre] Compteur de temps | 0.1-99999.9h / 1s-99h 59min 59s (commutation par commutateur DIP) | Dédié CC | CC 12–24 | 2 plage | Accumulation | Gris clair |