Capteur pour enregistreur de température et d'humidité haute précision ZN-THS-S / ZN-THX11-S

Capteur pour enregistreur de température et d'humidité haute précision ZN-THS-S / ZN-THX11-S
Sensor head high-precision thermo-humidity logger offering easier temperature and humidity control using an SD card.
[Features]
· Using an SD card significantly improves the efficiency of monitoring and data collection.
· Data can be collected as needed by inserting an SD Card.
· Data can also be easily imported onto a PC thanks to the SD card data collection system.
· Temperature accuracy: ±0.3°C (at 25°C).
· Humidity accuracy: ±2.5% (at 25°C and 10 to 85% RH).
· Temperature resolution: 0.1°C
[Applications]
· Perfect for situations requiring strict quality control, etc.


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZN-THS17-S

Référence pièce
ZN-THS17-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

614.25 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Tête de capteur de type fixe Avec certificat d'étalonnage × Plage de mesure de température (°C) 0-60
Plage de mesure d'humidité (%HR) 20 à 85

Vous vous trouvez sur la page de Capteur pour enregistreur de température et d'humidité haute précision ZN-THS-S / ZN-THX11-S, le numéro d'article est le suivant: ZN-THS17-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZN-THS17-S.

Assistance technique