Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A165E-S-02(STOP)
Référence pièce
|
---|
A165E-S-02(STOP) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
24.26 € | 1 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Type | Bouton d'arrêt d'urgence non lumineux | Forme de la pièce de commande | Forme ronde | Name Plate | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Terminal shape | Borne à soudage | Taille du trou de montage | Ø16 | Configuration des contacts | 2b |
Fonction de l'unité de commande | Appuyer pour verrouiller / tourner pour réinitialiser | Couleur de l'unité de commande | Rouge | Structure de protection | Disponible |
Normes de sécurité | CE / UL / TUV / CCC / CSA | Dimensions des pièces de commande - verticales(mm) | 30 | Dimensions des pièces de commande - horizontales(mm) | 30 |
Dimensions profondeur du panneau(mm) | 48.5 | Classification | Produit du jeu | Ampacité CA (charge Ω) | à 5A / 125VCA |
Ampacité CC (charge Ω) | à 3A / 30VCC | Détails de la structure de protection | Type résistant à l'huile IP65 | Type de source lumineuse | Non lumineux |
Tension d'utilisation de la source lumineuse(V) | Non lumineux | Détails relatifs à la configuration des contacts | 2b |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à bouton-poussoir d'arrêt d'urgence (ø16) A165E, le numéro d'article est le suivant: A165E-S-02(STOP).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A165E-S-02(STOP).
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles