Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série CN-6-J/P

Série CN-6-J/P
  • Remise sur volume

This is the product where CN-6-P and CN-6-J of the CN-6 series are a set. Available in red and black. Made in Japan, to give you reliability and security.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CN-6-B
CN-6-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Couleur de capuchon Tension de résistance
(V)
Résistance d'isolation Matériau Principal matériau isolant (côté fiche) Principal matériau isolant (côté prise) Raccords en métal de borne

16.05 €

Disponible 6 jours A/B/CNoirCA500 (1 minute)CC500V, 100MΩ ou plusCapuchon : P.V.C.Stratifié en résine phénoliqueStratifié en résine phénolique / polyacétalBorne soudée

16.05 €

Disponible 45 jours A/B/CRougeCA500 (1 minute)CC500V, 100MΩ ou plusCapuchon : P.V.C.Stratifié en résine phénoliqueStratifié en résine phénolique / polyacétalBorne soudée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial A· B· C CN Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V) CC12 Méthode de connexion des fils Soudé

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique