Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Vibreur (corps rond type ø16) M2BJ

Vibreur (corps rond type ø16) M2BJ
  • En promotion jusqu’au 31/03/2022
  • Remise sur volume

[Features]
· A round body type with a length of 22 mm. Part of the ø16 series.
· Available as a standard volume type (fixed 80 horns) or as a high volume type (variable 70 to 95 horns). Can produce both intermittent and continuous sound output.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M2BJ-B06
M2BJ-B24
M2BJ-B24-D
M2BJ-B24A
M2BJ-B24B
M2BJ-B24B-D
M2BJ-B24C
M2BJ-BH06D
M2BJ-BH24D
M2BJ-BH24D-D
M2BJ-BH24E
M2BJ-BH24E-D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Sound Types of sound Volume (valeur TYP)
(dB)
Volume adjustment Tension de fonctionnement
(V)
Dimension : verticale
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Affichage à LED (associé avec un type vibreur) Son : "Pee-pee !" Son : "Pee—pee— !" Son : "Pee——— !" Son : "Pu—pu— !" Son : "Pu—— !" Son : "Pi-ko-pi-ko !" Son : "Horo–horo !"

33.87 €

1 Disponible 6 jours Continu / IntermittentBoost80N/A[Autre] 6 AC/DC1824NA×××××

33.16 €

29.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

Continu / IntermittentBoost80N/A[Autre] 12 à 24 AC/DC1824NA×××××

32.14 €

1 Disponible 6 jours Continu / IntermittentBoost80N/A[Autre] 12 à 24 DC1824NA×××××

32.20 €

1 Disponible 6 jours IntermittentBoost80N/A[Autre] 12 à 24 AC/DC1824NA×××××

33.87 €

1 Disponible 6 jours Continu / IntermittentCrête80N/A[Autre] 12 à 24 AC/DC1824NA×××××

33.87 €

1 Disponible 6 jours Continu / IntermittentCrête80N/A[Autre] 12 à 24 DC1824NA×××××

32.20 €

1 Disponible 6 jours IntermittentCrête80N/A[Autre] 12 à 24 AC/DC1824NA×××××

39.70 €

1 Disponible 6 jours Continu / IntermittentCrête70-95Disponible[Autre] 6 AC/DC2026Disponible×××××

40.30 €

1 Disponible 5 jours Continu / IntermittentCrête70-95Disponible[Autre] 12 à 24 AC/DC2026Disponible×××××

40.30 €

36.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

Continu / IntermittentCrête70-95Disponible[Autre] 12 à 24 DC2026Disponible×××××

37.99 €

1 Disponible 6 jours IntermittentCrête70-95Disponible[Autre] 12 à 24 AC/DC2026Disponible×××××

39.70 €

1 Disponible 6 jours IntermittentCrête70-95Disponible[Autre] 12 à 24 DC2026Disponible×××××

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Rectangulaire Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP40 Terminal shape Borne à souder
Dimension : profondeur(mm) 28.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique