Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2ZAP-2R |
2ZAP-B |
ZAP-2R |
ZAP-B |
ZAP-G |
ZAP-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur de l'unité de commande | Dimensions des pièces de commande - verticales (mm) | Dimensions des pièces de commande - horizontales (mm) | Dimensions profondeur du panneau (mm) | Nombre de sorties | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.45 € | 1 | 14 jours | 10 | Rouge | 40 | 40 | 81 | 2 | ||
30.03 € | 1 | 7 jours | 10 | Noir | 36 | 36 | 64.2 | 2 | ||
17.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Rouge | 40 | 40 | 81 | 1 | |
17.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Noir | 36 | 36 | 64.2 | 1 | |
17.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Vert | 36 | 36 | 64.2 | 1 | |
17.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Rouge | 36 | 36 | 64.2 | 1 |
Loading...
Type | Bouton de type non lumineux | Forme de la pièce de commande | Forme ronde | Card included | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la borne | Borne à vis | Mounting Hole | Ø30.5 | Configuration des contacts | 1c |
Fonction de commande | Momentané | Fonction de protection | Disponible | Détails relatifs à la fonction de protection | IP65 équivalent |
Classe d'interrupteur, charge résistive CA 1 | CA125V/15A | Classe d'interrupteur, charge résistive CA 2 | CA500V/10A | Classe d'interrupteur, charge résistive CC 1 | CC8V/15A |
Classe d'interrupteur, charge résistive CC 2 | CC250V/0.25A |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de l'unité de commande
Dimensions des pièces de commande - verticales(mm)
Dimensions des pièces de commande - horizontales(mm)
Dimensions profondeur du panneau(mm)
Nombre de sorties
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles