Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Classification | Types de pièce d'éclairage | Lampe à LED / à incandescence | Forme de la pièce d'éclairage | Partie lumineuse séparée | Couleurs de pièce d'éclairage | Tension d'utilisation de la source lumineuse | Couleur du boîtier | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Carré | Non divisé | Blanc | - | - | - | |
30.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Carré | Non divisé | Blanc | - | - | - | |
29.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Carré | Non divisé | Rouge | - | - | - | |
30.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Carré | Non divisé | Rouge | - | - | - | |
29.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Carré | Non divisé | Vert | - | - | - | |
30.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Carré | Non divisé | Vert | - | - | - | |
28.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Carré | Non divisé | Orange | - | - | - | |
8.36 € | 1 | 7 jours | - | Corps principal | - | - | Carré | - | - | - | Noir | 1) Rectangle type, Square type → Includes color plates (white, red, green, orange, and blue), engraved boards (transparent and milk white), and douser (divided type only). 2) Round type (M2PT) → Includes color plates (white, red, green, orange, and blue), and douser (divided type only). | ||
9.28 € | 1 | 7 jours | - | Corps principal | - | - | Carré | - | - | - | Gris clair | - | ||
8.62 € | 1 | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage de lampe à LED | Vendu séparément | Rectangulaire | Non divisé | Référence du champ de note | - | - | The color plate (white, red, green, orange), engraved plate (transparent), and douser (split type only) are included. Please use the color plates by matching with the color of the LED illumination. The number of white color plates are provided in the number required for each division to facilitate the color of the emitted illumination. | ||
7.14 € | 1 | 6 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage de lampe à LED | Vendu séparément | Rectangulaire | 2 fentes horizontales | Référence du champ de note | - | - | The color plate (white, red, green, orange), engraved plate (transparent), and douser (split type only) are included. Please use the color plates by matching with the color of the LED illumination. The number of white color plates are provided in the number required for each division to facilitate the color of the emitted illumination. | ||
33.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Rectangulaire | Non divisé | Blanc | - | - | - | |
34.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Rectangulaire | Non divisé | Blanc | - | - | - | |
34.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Rectangulaire | Non divisé | Rouge | - | - | - | |
34.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Rectangulaire | Non divisé | Rouge | - | - | - | |
33.87 € | 1 | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Rectangulaire | Non divisé | Vert | - | - | - | ||
34.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Rectangulaire | Non divisé | Vert | - | - | - | |
33.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Rectangulaire | Non divisé | Orange | - | - | - | |
34.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage à LED | Intégré | Rectangulaire | Non divisé | Orange | - | - | - | |
57.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage caméléon | Vendu séparément | Rectangulaire | Non divisé | Référence du champ de note | CC24 | - | L'éclairage caméléon se réfère à trois couleurs : éclairage surface pleine rouge, vert, orange. Quand il n'est pas allumé, la couleur est blanche. | |
11.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Corps principal | - | - | Rectangulaire | - | - | - | Noir | 1) Rectangle type, Square type → Includes color plates (white, red, green, orange, and blue), engraved boards (transparent and milk white), and douser (divided type only). 2) Round type (M2PT) → Includes color plates (white, red, green, orange, and blue), and douser (divided type only). | |
10.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Corps principal | - | - | Rectangulaire | - | - | - | Gris clair | - | |
8.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Partie d'éclairage | Éclairage de lampe à LED | Vendu séparément | Forme ronde | Non divisé | Référence du champ de note | - | - | The color plate (white, red, green, orange), engraved plate (transparent), and douser (split type only) are included. Please use the color plates by matching with the color of the LED illumination. The number of white color plates are provided in the number required for each division to facilitate the color of the emitted illumination. | |
11.97 € | 1 | 7 jours | - | Corps principal | - | - | Forme ronde | - | - | - | Gris clair | 1) Rectangle type, Square type → Includes color plates (white, red, green, orange, and blue), engraved boards (transparent and milk white), and douser (divided type only). 2) Round type (M2PT) → Includes color plates (white, red, green, orange, and blue), and douser (divided type only). |
Loading...
Série conforme | M2P |
---|
Configurer
Propriétés de base
Classification
Types de pièce d'éclairage
Lampe à LED / à incandescence
Forme de la pièce d'éclairage
Partie lumineuse séparée
Couleurs de pièce d'éclairage
Tension d'utilisation de la source lumineuse
Couleur du boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles