Contact de connecteur DLI【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1-170321-1

Référence pièce
1-170321-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

27.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Femelle (prise) Nombre de pôles 1 Application Connexion de câble
Courant nominal(A) 5 Wire connection method Serti Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Taille de fil applicable(AWG) 22-20 Taille de fil applicable(mm2) 0.30-0.56
Diamètre extérieur du revêtement de fil :(mm) 1.4-2.4 Matériau / traitement de surface Placage laiton / étain

Vous vous trouvez sur la page de Contact de connecteur DLI, le numéro d'article est le suivant: 1-170321-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-170321-1.

Assistance technique