Connecteur d'E / S PC

Connecteur d'E / S PC
  • Remise sur volume
[Features]
· Taiko Electronics (TE).
• The cable removal angle is selectable from 2 directions.
• This is a groundbreaking PC I/O connector that is used as a selection bar.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1473381-1

Référence pièce
1473381-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs P/Q/R P· Q· R E/S PC
Broche / contact applicable Femelle (prise) Application Connexion de câble Courant nominal(A) 3A max / 1 pôle
Tension nominale(V) 250 Sens de connexion Autre Type Kit de prises
Couleur Noir Matériau / finition des contacts Alliage de cuivre, plaqué or Matériau du boîtier Résine de polyester
Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur d'E / S PC, le numéro d'article est le suivant: 1473381-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1473381-1.

Assistance technique