Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Système d'interconnexion HM 2mm Z-PACK

Système d'interconnexion HM 2mm Z-PACK
  • Remise sur volume

A versatile signal, power, coaxial and fiber board-to-board and cable-to-board connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5352152-1

Référence pièce
5352152-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Résistance de contact maximale
(mΩ)
Remarque

18.20 €

1 Disponible 5 jours Y et Z13.5Type B (22)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Y et Z Z-PACK Broche / contact applicable Femelle (prise)
Type Connecteur de prise pour carte fille Ligne centrale (pas)(mm) 2.0 Couleur Gris
Matériau / finition des contacts Bronze phosphoreux / nickel, or Matériau du boîtier UL94V-0, polyester renforcé à la fibre de verre

Vous vous trouvez sur la page de Système d'interconnexion HM 2mm Z-PACK, le numéro d'article est le suivant: 5352152-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5352152-1.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique