Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur à verrou positif (Mark II), type commercial

Connecteur à verrou positif (Mark II), type commercial
  • Remise sur volume

[Features]
· Taiko Electronics (TE).
• This is a positive-lock series of connectors.
▪ 100 per pack.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

179720-1

Référence pièce
179720-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSInitiales de la série de connecteurs

0.58 €

8 Disponible 5 jours 10Katakana

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Katakana Verrou positif Broche / contact applicable Femelle (prise)
Nombre de pôles 2 Application Connexion de câble Type Logement
Ligne centrale (pas)(mm) 10.0 Couleur Coloris naturel Matériau du boîtier UL94V-0, nylon 6/6

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur à verrou positif (Mark II), type commercial, le numéro d'article est le suivant: 179720-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 179720-1.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique