Référence fabricant: 170286-1
Marque: TE CONNECTIVITY
Prix: 0.96 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
170286-1
Applicable pin/contact | Femelle (prise) | Nombre de pôles | 1 | Application | Connexion de câble |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 25 | Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Taille de fil applicable(AWG) | 20-14 | Taille de fil applicable(mm2) | 0.5-2.27 |
Diamètre extérieur du revêtement de fil :(mm) | 2.1-3.4 | Matériau / traitement de surface | Placage laiton / étain | Remarque | Le courant admissible s'applique à des fils de 2mm2 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de contact à interverrouillage multiple, le numéro d'article est le suivant: 170286-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 170286-1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles