Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
176279-1
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | Puissance universelle |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle (fiche) | Nombre de pôles | 15 | Application | Connexion de câble |
Tension nominale(V) | 300 | Méthode de connexion des fils | Serti | Type | Logement |
Ligne centrale (pas)(mm) | 3.96 | Couleur | Coloris naturel | Matériau du boîtier | Nylon 6/6 (UL94V-0) |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30 à +105 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles