Connecteur DIN (type double contact) - XC5 (norme DIN)

Connecteur DIN (type double contact) - XC5 (norme DIN)
  • Remise sur volume
[Features]
・ The number of international standard DIN connectors has been expanded substantially.
・ The aim is to expand the number of contacts while leveraging the best points of DIN connectors.
・These variations can be used with a number of industrial applications.
・ This fits global needs by moving from one-piece connectors (card edged) to two-piece connectors.
・ A low price has been realized while also being able to maintain high reliability through the use of a twin contact type.
・ Low insertion force has been realized thanks to FEM analysis.
・ Can fit with the manufacturer's XC series.
▪ UL standard (File No.E103202) and CSA standard (File No. LR62678) certified products are used as standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XC5A-0122
XC5A-2022
XC5A-3222
XC5A-4422
XC5A-5022
XC5B-0121
XC5B-0123
XC5B-2021
XC5B-3221
XC5B-4421
XC5B-5021
XC5B-6421
XC5C-3222
XC5C-4822
XC5C-6422
XC5D-4821
XC5D-6421
XC5D-9621
XC5E-0121
XC5E-2021
XC5E-3221
XC5E-4421
XC5E-5021
XC5E-6421
XC5F-0122
XC5F-2022
XC5F-3222
XC5F-4422
XC5F-5022
XC5F-6422
XC5G-4821
XC5G-6421
XC5G-9621
XC5H-4822
XC5H-6422
XC5H-9622
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre d'âmes Sens de connexion Forme de la borne Remarque

10.27 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)100AngleDIP en L-

4.02 €

2 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)20AngleDIP en L-

4.36 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)32AngleDIP en LFiche type barrette à deux lignes, DIN type B (standard)

5.38 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)44AngleDIP en L-

6.92 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)50AngleDIP en L-

12.48 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)100DroitDIP droit-

15.56 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)100DroitEnroulement droit-

4.79 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)20DroitDIP droit-

5.31 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)32DroitDIP droit-

7.57 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)44DroitDIP droit-

8.22 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)50DroitDIP droit-

8.73 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)64DroitDIP droitPrise type barrette à deux lignes, DIN type B (standard)

5.26 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)32AngleDIP en LFiche DIN type barrette à 3 lignes, type C (standard) 32 pôles (creux)

6.02 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)48AngleDIP en L-

8.66 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)64AngleDIP en LFiche DIN type barrette à 3 lignes, type C (standard) 64 pôles (creux)

8.49 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)48DroitDIP droit-

9.52 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)64DroitDIP droitPrise type barrette à trois lignes, DIN type C (standard), 64 pôles (creux)

13.07 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)96DroitDIP droit-

9.52 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)100DroitDIP droit-

3.08 €

2 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)20DroitDIP droit-

4.09 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)32DroitDIP droit-

4.98 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)44DroitDIP droit-

5.45 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)50DroitDIP droit-

6.52 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle (fiche)64DroitDIP droitPrise type barrette à deux lignes, DIN type Q (inversée)

14.06 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)100AngleDIP en L-

4.30 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)20AngleDIP en L-

5.62 €

1 6 jours -Femelle (prise)32AngleDIP en L-

6.88 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)44AngleDIP en L-

8.66 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)50AngleDIP en L-

10.45 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)64AngleDIP en LPrise type barrette à deux lignes, DIN type Q (inversée)

5.52 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)48DroitDIP droit-

7.81 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)64DroitDIP droitPrise type barrette à trois lignes, DIN type R (inversée), 64 pôles (creux)

9.65 €

1 Disponible 6 jours -Mâle (fiche)96DroitDIP droit-

8.08 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)48AngleDIP en L-

11.60 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)64AngleDIP en LPrise type barrette à trois lignes, DIN type R (inversée), 64 pôles (creux)

14.83 €

1 Disponible 6 jours -Femelle (prise)96AngleDIP en L-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DIN / mini-DIN
Application Circuit imprimé à circuit imprimé Courant nominal(A) 2 Tension nominale(V) AC300
Méthode de connexion des fils Soudé Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Norme représentative UL / CSA
Méthode de fixation de circuit imprimé Insertion dans le trou du circuit imprimé Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) CA1000V Placage de la partie contact Base nickel, placage or
Placage de la partie borne Placage nickel / étain

Assistance technique