Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Sens de connexion | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 100 | Angle | - | |
3.14 € | 2 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 20 | Angle | - | |
4.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 32 | Angle | Fiche DIN type barrette à 2 lignes, style 1 | |
5.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 44 | Angle | - | |
5.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 50 | Angle | - | |
3.67 € | 2 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 16 | Droit | - | |
3.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 20 | Droit | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 32 | Droit | - | |
6.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 50 | Droit | - | |
8.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 64 | Droit | Prise type à barrette à deux lignes, style DIN, produit compatible | |
8.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 96 | Angle | - | |
8.11 € | 1 | 6 jours | Femelle (prise) | 64 | Droit | Prise type à barrette à trois lignes, style DIN, type de produit compatible, 64 pôles (creux) | ||
9.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 96 | Droit | - | |
2.94 € | 2 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 20 | Droit | - | |
3.72 € | 2 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 30 | Droit | - | |
3.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 32 | Droit | - | |
4.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 20 | Angle | - | |
5.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 30 | Angle | - | |
6.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | Femelle (prise) | 44 | Angle | - | |
4.50 € | 1 | 6 jours | Mâle (fiche) | 16 | Droit | - | ||
4.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 20 | Droit | - | |
4.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 20 | Droit | - | |
5.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 32 | Droit | - | |
5.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle (fiche) | 32 | Droit | - |
Loading...
Application | Circuit imprimé à circuit imprimé | Courant nominal(A) | 2 | Tension nominale(V) | AC300 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation de circuit imprimé | Insertion dans le trou du circuit imprimé | Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | CA1000V | Placage de la partie contact | Base nickel, placage or |
Placage de la partie borne | Placage nickel / étain |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Sens de connexion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles