Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XM3F-2520-112
Référence pièce
|
---|
XM3F-2520-112 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Courant nominal (Max) (A) | Tension nominale (V) | Connection direction | Caractéristiques | Méthode de fixation de circuit imprimé | Placage du contact | Placage de borne | Vis de montage | Accessoires pour outil de fixation | Type | Fil conforme | Fixation métallique de mise à la terre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle (prise) | 25 | Connexion de câble | 5 | AC300 | Droit | Connecteur blindé pour mesures IEM | - | Plaqué or | Étamage | M2.6x0.45 | Disponible | Connecteur D-Sub | - | Support de mise à la terre à goupille de blocage |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | V/W/X |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs D-Sub - XM2 / XM3, le numéro d'article est le suivant: XM3F-2520-112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XM3F-2520-112.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de fixation de circuit imprimé
Fil conforme
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Courant nominal (Max)(A)
Tension nominale(V)
Connection direction
Caractéristiques
Placage du contact
Placage de borne
Vis de montage
Accessoires pour outil de fixation
Type
Fixation métallique de mise à la terre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XM2S-0912 |
XM2S-0913 |
XM2S-1511 |
XM2S-1513 |
XM2S-2511 |
XM3F-3720-112 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Courant nominal (Max) (A) | Tension nominale (V) | Connection direction | Caractéristiques | Méthode de fixation de circuit imprimé | Placage du contact | Placage de borne | Vis de montage | Accessoires pour outil de fixation | Type | Fil conforme | Fixation métallique de mise à la terre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 9 | - | - | - | - | Capuchon droit | - | - | - | - | - | Capuchon type à assemblage de connecteur D-Sub | - | Sans support de mise à la terre | |
5.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | 9 | - | - | - | - | Capuchon droit | - | - | - | - | - | Capuchon type à assemblage de connecteur D-Sub | - | Sans support de mise à la terre | |
5.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | 15 | - | - | - | - | Capuchon droit | - | - | - | - | - | Capuchon type à assemblage de connecteur D-Sub | - | Sans support de mise à la terre | |
6.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 15 | - | - | - | - | Capuchon droit | - | - | - | - | - | Capuchon type à assemblage de connecteur D-Sub | - | Sans support de mise à la terre | |
6.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | 25 | - | - | - | - | Capuchon droit | - | - | - | - | - | Capuchon type à assemblage de connecteur D-Sub | - | Sans support de mise à la terre | |
18.38 € | 1 | 6 jours | - | Femelle (prise) | 37 | Connexion de câble | 5 | AC300 | Droit | Connecteur blindé pour mesures IEM | - | Plaqué or | Étamage | M2.6x0.45 | Disponible | Connecteur D-Sub | - | Support de mise à la terre à goupille de blocage |