Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XC8A-1100 |
XC8A-1101S-0 |
XC8A-1102 |
XC8B-1101L |
XC8B-1101L-NN |
XC8C-0950 |
XC8C-0952 |
XC8C-1100 |
XC8C-1101S-0 |
XC8C-1101S-4 |
XC8C-1102 |
XC8D-0951L |
XC8D-1101L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Sens de connexion | Type | Méthode de fixation de circuit imprimé | Tension de résistance (une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | Placage de la partie contact | Placage de la partie borne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | Logement | - | - | - | - | ||
22.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 110 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | CA500 | Droit | - | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage or | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage étain | |
5.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | - | - | - | Logement | - | - | - | - | |
31.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 110 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | CA500 | Angle | - | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage or | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage étain | |
26.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 110 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | CA500 | Angle | - | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage or | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage étain | |
6.55 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | Logement | - | - | - | - | ||
6.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | Logement | - | - | - | - | |
6.36 € | 1 | 6 jours | - | - | - | - | - | Logement | - | - | - | - | ||
19.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 110 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | CA500 | Droit | - | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage or | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage étain | |
29.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 110 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | CA500 | Droit | - | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage or | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage étain | |
6.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | Logement | - | - | - | - | |
32.74 € | 1 | 6 jours | 95 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | CA500 | Angle | - | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage or | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage étain | ||
31.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 110 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 1 | CA500 | Angle | - | Insertion dans le trou du circuit imprimé | CA750V | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage or | Substrat en alliage de cuivre / nickel, placage étain |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Application
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Sens de connexion
Type
Méthode de fixation de circuit imprimé
Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA)
Placage de la partie contact
Placage de la partie borne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles