Borne d'E / S P7TF-IS16 / OS16 / OS08

Borne d'E / S P7TF-IS16  /  OS16  /  OS08
[Features]
· Sockets that can flexibly tighten system.
· I/O relay, I/O solid state relay, expansion module optionally equipped.
· Input and output-use, W182 (W102: 8-point use) × D85 × H88 mm and compact.
· With surge absorbing circuit.
· Display LED standard equipped.
· DIN rail mounted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P7TF-OS08 DC24

Référence pièce
P7TF-OS08 DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.76 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Pour sortie NPN Courant de charge (A) 10 Tension nominale de bobine(V) CC24
Structure de montage Montage sur rail DIN Dimensions, hauteur(mm) 68 Largeur de la dimension(mm) 102
Dimension de profondeur(mm) 85

Vous vous trouvez sur la page de Borne d'E / S P7TF-IS16 / OS16 / OS08, le numéro d'article est le suivant: P7TF-OS08 DC24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P7TF-OS08 DC24.

Assistance technique