Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Broche / contact applicable | Femelle (prise) | Application | Pour PCB | Courant nominal(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | AC150 | Méthode de fixation de circuit imprimé | Insertion dans le trou du circuit imprimé | Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | CA500V |
Placage de la partie contact | Base nickel, placage or | Placage de la partie borne | Base nickel, placage or |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles