Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | Sens de connexion | Type | Méthode de fixation de circuit imprimé | Placage de la partie contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | Droit | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
8.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | Angle | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
17.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
17.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | Angle | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
1.87 € | 10 | Disponible | 6 jours | 2 | Droit | Type à 1 rangée | Insertion dans le trou du circuit imprimé | Base nickel, placage or | |
1.93 € | 10 | Disponible | 6 jours | 3 | Droit | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.02 € | 10 | Disponible | 6 jours | 3 | Angle | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
1.98 € | 10 | Disponible | 6 jours | 4 | Droit | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
1.98 € | 10 | Disponible | 6 jours | 4 | Angle | Type à 1 rangée | - | Substrat en nickel, placage étain | |
2.10 € | 5 | Disponible | 6 jours | 6 | Droit | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.18 € | 10 | Disponible | 6 jours | 7 | Angle | Type à 1 rangée | - | Substrat en nickel, placage étain | |
2.24 € | 10 | Disponible | 6 jours | 8 | Droit | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.24 € | 2 | Disponible | 6 jours | 8 | Angle | Type à 1 rangée | - | Substrat en nickel, placage étain | |
2.35 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.35 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | Angle | Type à 1 rangée | - | Substrat en nickel, placage étain | |
2.29 € | 2 | Disponible | 6 jours | 36 | Droit | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
3.41 € | 2 | Disponible | 6 jours | 36 | Angle | Type à 1 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.35 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.23 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | Type à 2 rangée | - | Substrat en nickel, placage étain | |
2.63 € | 4 | Disponible | 6 jours | 14 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.38 € | 10 | Disponible | 6 jours | 14 | Droit | Type à 2 rangée | - | Substrat en nickel, placage étain | |
2.74 € | 5 | Disponible | 6 jours | 16 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
1.26 € | 5 | Disponible | 6 jours | 20 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.05 € | 2 | Disponible | 6 jours | 20 | Angle | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
1.80 € | 5 | Disponible | 6 jours | 26 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.52 € | 2 | Disponible | 6 jours | 26 | Angle | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
1.24 € | 3 | Disponible | 6 jours | 26 | Droit | Type à 2 rangée | - | Substrat en nickel, placage étain | |
2.05 € | 2 | Disponible | 6 jours | 30 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.27 € | 2 | Disponible | 6 jours | 34 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.54 € | 2 | Disponible | 6 jours | 40 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
3.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 | Angle | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
2.25 € | 2 | Disponible | 6 jours | 40 | Droit | Type à 2 rangée | - | Substrat en nickel, placage étain | |
3.16 € | 2 | Disponible | 6 jours | 50 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
4.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | Angle | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or | |
4.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | Droit | Type à 2 rangée | - | Base nickel, placage or |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | V/W/X | Broche / contact applicable | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour PCB | Courant nominal(A) | 3 | Tension nominale(V) | AC300 |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL | Tension de résistance(une min / courant de fuite inférieur ou égal à 1mA) | CA650V |
Placage de la partie borne | Substrat en nickel, placage étain |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Sens de connexion
Type
Méthode de fixation de circuit imprimé
Placage de la partie contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles