Temporisateur à quartz H5CN

Temporisateur à quartz H5CN
[Features]
· A complete series DIN48 × 48 mm of quartz timers.
· 9.999s, 99.99s, 999.9sd, 99min59s, 99h59min and wide time specifications.
· A type which counts time elapsed or remaining time, and contact or non-contact connection types can be selected in accordance with requirements.
· Power source freely selectable AC100 to 240V.
· The DC specification enables a free choice from 12 to 48V.
· UL and foreign standard CSA were acquired.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H5CN-XAN AC100-240
H5CN-XAN DC12-48
H5CN-XANS DC12-48
H5CN-XBN AC100-240
H5CN-XCN AC100-240
H5CN-XCN DC12-48
H5CN-XDN AC100-240
H5CN-XDNM AC100-240
H5CN-XZNS DC12-48
H5CN-YAN AC100-240
H5CN-YAN DC12-48
H5CN-YBN AC100-240
H5CN-YBN DC12-48
H5CN-YCN DC12-48
H5CN-YDN AC100-240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications de temps
(s)
Tension d'alimentation Méthode de sortie Tension d'alimentation nominale
(V)
Configuration des contacts

179.65 €

1 6 jours -0.01s à 99.99sDédié CARelaisCA 100-240Inclut le contact 1c

184.93 €

1 6 jours 100.01s à 99.99sDédié CCRelaisCC12 à 48Inclut le contact 1c

184.93 €

1 6 jours -0.01s à 99.99sDédié CCTransistorCC12 à 48Sans contact

184.39 €

1 6 jours -0.1s à 999.9sDédié CARelaisCA 100-240Inclut le contact 1c

184.93 €

1 6 jours -1s à 99min59sDédié CARelaisCA 100-240Inclut le contact 1c

184.93 €

1 6 jours -1s à 99min59sDédié CCRelaisCC12 à 48Inclut le contact 1c

184.39 €

1 6 jours -1min à 99h 59minDédié CARelaisCA 100-240Inclut le contact 1c

186.43 €

1 6 jours -1min à 99h 59minDédié CARelaisCA 100-240Inclut le contact 1c

184.93 €

1 6 jours -0.001s à 9.999sDédié CCTransistorCC12 à 48Sans contact

184.93 €

1 6 jours -0.01s à 99.99sDédié CARelaisCA 100-240Inclut le contact 1c

184.93 €

1 6 jours -0.01s à 99.99sDédié CCRelaisCC12 à 48Inclut le contact 1c

184.93 €

1 6 jours -0.1s à 999.9sDédié CARelaisCA 100-240Inclut le contact 1c

184.93 €

1 6 jours -0.1s à 999.9sDédié CCRelaisCC12 à 48Inclut le contact 1c

471.00 €

1 7 jours 101s à 99min59sDédié CCRelaisCC12 à 48Inclut le contact 1c

184.93 €

1 6 jours -1min à 99h 59minDédié CARelaisCA 100-240Inclut le contact 1c

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur Méthode d'affichage LED Méthode de montage Montage sur panneau / sur surface (partagé)
Dimension verticale(mm) 48 Largeur de la dimension(mm) 48 Dimension de profondeur(mm) 72.5
Plages de temps = N 5 plage

Assistance technique